Oznaczanie urządzeń - EMP-V4A CS LID-S - 0839005

Oznaczanie urządzeń, Tabliczka ze stali nierdzewnej, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 70 x 50 mm

Cena:

6.30 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczniki urządzeń ze stali szlachetnej do mocowania zatrzaskowego w uchwycie tabliczek
  • Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0839005
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 524 (C-3-2017)
GTIN 4055626076072
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij