Rurki termokurcz. - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE CUS - 0833217

Rurki termokurcz., Rolka, żółty, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5-3,2 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 5 mm

Cena:

4.79 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
  • Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
  • Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
  • Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
  • Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0833217
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626044842
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DK (Dania)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij