Oznacznik do zacisków - UM1U-TM (5X10) YE - 0833032

Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 24-częściowe, przestawiona nóżka, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0833032
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 178 (C-3-2017)
GTIN 4046356984676
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij