Oznaczenie przewodów - UCT-WMCO 3,5 (23X4) - 0832102

Oznaczenie przewodów, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,9 - 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina produktów UniCard UCT-WMCO ... zawiera znaczniki na zacisk do oznaczania przewodów
  • Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0832102
Jednostka opakowania 7 pcs
Minimalne zamówienie 7 pcs
Strona katalogu Strona 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258614
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij