Oznacznik urządzeń - LS-EMSP-V4A (90X60) CUS - 0831943

Oznacznik urządzeń, Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Śruby, nity, wielkość pola opisowego: 90 × 60 mm

Cena:

136.96 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831943
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 250 (NTK-2014)
GTIN 4046356930703
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,104 KGM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij