Oznacznik urządzeń - LS-EMLP (100X60) SR - 0831726

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 100 × 60 mm

Cena:

20.15 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznakowanie do naklejania na urządzeniach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831726
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926676
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,039 KGM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij