Oznacznik urządzeń - LS-EMP-AL (49X15) BK - 0831671

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 × 15 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Aluminiowe oznaczniki urządzeń UniCard do mocowania zatrzaskowego w uchwycie tabliczek

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831671
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356926058
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,080 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij