Oznacznik urządzeń - LS-EMSP-AL (75,6X54) BU - 0831646

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Śruby, nity, wielkość pola opisowego: 75,6 × 54 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Aluminiowe oznakowanie urządzeń do przykręcania lub nitowania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831646
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925884
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,099 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij