Oznacznik urządzeń - LS-EMLP-AL (27X18) - 0831581

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm

Cena:

44.06 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Naklejane, aluminiowe oznaczniki urządzeń

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831581
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 292 (C-3-2017)
GTIN 4046356925334
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,077 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij