Oznaczniki kablowe - LS-WMTB-V4A (D25) - 0831520

Oznaczniki kablowe, Tabliczka ze stali nierdzewnej, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: >2,9 mm, wielkość pola opisowego: d 25 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczenie kabli ze stali szlachetnej do montażu opasek kablowych
  • Bardzo wysoka jakość wyglądu
  • Nadaje się do wielkopowierzchniowego opisywania przewodów i kabli o średnicy > 2,9 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831520
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 199 (C-3-2017)
GTIN 4046356925303
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,103 KGM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij