Oznaczenie przewodów - UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE CUS - 0831217

Oznaczenie przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 3,5 - 4,1 mm, wielkość pola opisowego: 18 × 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina produktów UniCard UCT-WMCO ... zawiera znaczniki na zacisk do oznaczania przewodów
  • Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831217
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626006970
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij