Uchwyty tabliczek - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38 - 0831062

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 110 x 38 mm

Cena:

805.75 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Uchwyt tabliczek CARRIER/L-PMP ENCLOSED (110x38) ma zamkniętą obudowę i jest stosowany w połączeniu z wsuwanymi tabliczkami UC-PMP lub PMP-RFID ... i tabliczkami do oznaczania mediów PMT bądź PMST
  • CARRIER jest wyposażony w zatrzaski, które zapobiegają wypadaniu tabliczek. Dodatkowo PMST (10x38) można zamocować w Carrier za pomocą nitu mocującego RVT-PA 3,5 BK
  • Do montażu wykorzystuje się pasek samoprzylepny na odwrocie lub dwie śruby z łbem wpuszczanym M5.
  • Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831062
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij