Uchwyty tabliczek - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: Śruby, nity, wielkość pola opisowego: 110 x 38 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Uchwyt tabliczek CARRIER-PMP (110x38) jest stosowany w połączeniu z wsuwanymi tabliczkami UC-PMP lub PMP-RFID ... i tabliczkami do oznaczania mediów PMT lub PMST.
  • CARRIER jest wyposażony w zatrzaski, które zapobiegają wypadaniu tabliczek. Dodatkowo PMST (10x38) można zamocować w Carrier za pomocą nitu mocującego RVT-PA 3,5 BK.
  • Do montażu można użyć śrub, zacisków do przewodów SCRT ... albo opasek kablowych WT.
  • Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831056
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 364 (C-3-2017)
GTIN 4046356940870
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,027 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij