Oznaczniki kablowe - WMTW (10X4)R CUS - 0831008

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Wtykanie, zakres średnicy kabli: 0,6-7 mm, wielkość pola opisowego: 10 × 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wtykany oznacznik przewodów do tulei oznaczeniowych z elementem pomocniczym do nawlekania i naciągania
  • Tabliczki wtykowe służą
    do opisywania tulei oznaczeniowych systemu PATG/PATO ...
  • Łatwy montaż przy użyciu pomocniczego elementu do nawlekania i nasadzania, który dzięki perforacji można łatwo oddzielić po nasunięciu oznacznika.
  • Dzięki specjalnemu kształtowi wtykane tabliczki pewnie tkwią w tulejce oznaczeniowej
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0831008
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770651
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij