Opaski kablowe - WT-HP HF 4,5X290 - 0830984

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkowania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Opaski kablowe WT-HF V0... są zaprojektowane specjalnie do zastosowań o szczególnie wysokich wymaganiach dotyczących palności:
  • samogasnące zgodnie z UL94 V0
  • łatwe w użyciu dzięki optymalnej geometrii opaski kablowej
  • specjalny kształt główki zapewnia wysokie siły zrywające

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830984
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 660 (C-3-2017)
GTIN 4046356935913
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia IT (Włochy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij