Szyld wtykany - PMST (9X38) OG - 0830966

Szyld wtykany, pomarańczowy, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: Śruby, nity, wielkość pola opisowego: 9 x 38 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Średnia tabliczka znamionowa stosowana w połączeniu z wsuwanymi tabliczkami UCT-PMP ... w CARRIER-PMP
  • Obszarem ich stosowania jest jednoznaczna identyfikacja urządzeń i szaf rozdzielczych
  • Mocowanie za pomocą nitów w CARRIER-PMP

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830966
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912402
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij