Szyld wtykany - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Szyld wtykany, ze zintegrowanym transponderem RFID-UHF, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, Rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm

Cena:

917.49 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina produktów do oznaczania instalacji PMP-RFID ... oferuje oznaczniki do montażu w istniejących ramkach CARRIER-PMP...
  • W zintegrowanym transponderze RFID-UHF można zapisać dodatkowe informacje
  • Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
  • Oznaczniki znajdują się w ramce i można je opisywać szybko i łatwo za pomocą BLUEMARK CLED
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830955
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356912280
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85235200
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij