Oznaczanie urządzeń - EMSP-AL (50X15) - 0830773

Rysunek przedstawia wariant

Oznaczanie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, Rodzaj montażu: Śruby, nity, Wielkość pola opisowego: 50 × 15 mm

Cena:

406.01 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Aluminiowe oznakowanie urządzeń do przykręcania lub nitowania
  • Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830773
Jednostka opakowania 45 pcs
Minimalne zamówienie 45 pcs
Strona katalogu Strona 302 (C-3-2017)
GTIN 4046356768801
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij