Oznacznik do zacisków - US-TML (104X2,8) - 0830767

Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 104 mm, Wielkość pola opisowego: 104 x 2,8 mm

Cena:

474.15 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Paski oznacznikowe UniSheet, samoprzylepne, do złączek szynowych bez rowka na tabliczkę
  • Wstępne wykrawane paski oznaczeniowe dają się łatwo oddzielać i łatwo montować

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830767
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 146 (C-3-2017)
GTIN 4046356752572
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij