Uchwyt oznacznika kabli - KMK HP (40X17) - 0830723

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

Cena:

130.54 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
  • Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
  • Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
  • Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830723
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725811
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij