Oznacznik kablowy flagowy - WML-FLAG 6 (30X10)R - 0830712

Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 6 mm, wielkość pola opisowego: 30 × 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki przewodów w postaci chorągiewki
  • Bardzo czytelny opis, wykonywany za pomocą drukarki termotransferowej
  • Odporne na działanie rozpuszczalników
  • Z obustronną możliwością nadruku

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830712
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 227 (C-3-2017)
GTIN 4046356724562
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,666 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij