Oznaczniki kablowe - WML 7,5 (25X13)A4 YE CUS - 0830704

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: po łuku, żółty, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤7,5 mm, Wielkość pola opisowego: 25 × 13 mm

Cena:

2352.77 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Etykiety oznaczników kablowych składają się z pola opisowego i przezroczystej ochronnej folii
  • Etykiety oznaczników kablowych nie pogrubiają kabli, dlatego też można je później przeciągać np. przez kanały kablowe
  • Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
  • Odporne na działanie rozpuszczalników
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830704
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718882
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij