Etykieta, oznacznik kabla - WML 36 (25X38)A4 YE - 0830698

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Etykieta, oznacznik kabla, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤36 mm, wielkość pola opisowego: 25 × 38 mm

Cena:

9.12 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Etykiety oznaczników kablowych składają się z pola opisowego i przezroczystej ochronnej folii
  • Etykiety oznaczników kablowych nie pogrubiają kabli, dlatego też można je później przeciągać np. przez kanały kablowe
  • Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
  • Odporne na działanie rozpuszczalników

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830698
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718820
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij