Oznaczanie urządzeń - EML-ESD (8X8)RL-T - 0830576

Oznaczanie urządzeń, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 8 × 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Oznakowanie do naklejania, dla zastosowań ESD (wyładowania elektrostatyczne)
  • Klej statycznie dyssypatywny: zapobiega przenoszeniu napięcia i chroni podzespół przed wyładowaniem elektrostatycznym
  • Pewne oznaczanie dla wrażliwych podzespołów na płytkach drukowanych i w obwodach drukowanych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830576
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720151
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,297 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij