Etykieta, odklejalna - EML-RM (32X10)RL-T - 0830547

Rys. przedst. wersję artykułu

Etykieta, odklejalna, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 32 × 10 mm

Cena:

357.59 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Oznakowanie urządzeń metodą naklejania z możliwością odklejenia
  • Nadają się zwłaszcza do oznaczeń tymczasowych
  • Po usunięciu etykiet nie można ich ponownie zastosować

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830547
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720595
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,839 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij