Szyld aluminiowy - WMTB-AL (40X15) CUS - 0830526

Szyld aluminiowy, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4,6 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 15 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Aluminiowe oznaczniki kabli do montażu za pomocą opasek kablowych
  • Bardzo wysoka jakość wyglądu
  • Nadaje się do wielkopowierzchniowego opisywania przewodów i kabli o średnicy > 2,9 mm
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830526
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 161 (C-5-2013)
GTIN 4046356718981
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij