Oznacznik urządzeń - EMLP-AL (27X18) CUS - 0830517

Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm

Cena:

760.47 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830517
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 231 (C-5-2013)
GTIN 4046356718592
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij