Oznacznik urządzeń - EMLP-AL (60X15) - 0830512

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Naklejane, aluminiowe oznaczniki urządzeń
  • Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830512
Jednostka opakowania 45 pcs
Minimalne zamówienie 45 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 301 (C-3-2017)
GTIN 4046356718349
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij