Etykieta ostrzegawcza - PML-W203 (200X200) - 0830444

Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, żółty/czarny, opisany: Błyskawica i nadruk: 400 V, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 200 × 200 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830444
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717687
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,020 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij