Oznaczniki kablowe - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

Rys. przedst. wersję artykułu

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥6 mm, wielkość pola opisowego: 55 × 15 mm

Cena:

888.01 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznacznik ma dwa oczka mocujące, poprzez które mocuje się go opaskami kablowymi PKB ... na przewodzie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830416
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 212 (C-5-2013)
GTIN 4046356716109
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij