Szyld z tworzywa sztucznego - US-EMLP (8,8X15) RD CUS - 0830374

Rysunek przedstawia wariant US-EMLP (20x9) w kolorze białym

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 8,8 × 15 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830374
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 260 (C-5-2013)
GTIN 4046356715355
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,018 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij