Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków - GBS 3,5-25X12 - 0830292

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Tabliczka oznaczeniowa grupy, zatrzaskiwana na środku złączki dla złączek Push-in...1,5/S,
Pole opisowe 25x12 mm, raster 3,5 mm, opisane EML (25,4x12,7)R

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Zatrzaskiwany we wszystkich złączach z dużym środkowym wpustem na tabliczkę
  • Wielkopowierzchniowy opis wykonuje się za pomocą etykiet albo ręcznie pisakiem B-STIFT albo X-PEN
  • Ergonomiczne oznaczanie grupowe bezpośrednio na złączu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830292
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 161 (C-3-2017)
GTIN 4046356714853
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij