Szyld wtykany - EMT (103X23)R TQ CUS - 0830242

Rysunek przedstawia wariant w kolorze białym

Szyld wtykany, Do oznaczania sterowników Siemens S7-300, Rolka, możliwość zamówienia: wierszami, turkusowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 103 × 23 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wtykane oznaczenie przewodów do tulei oznaczeniowych
  • Dzięki specjalnemu kształtowi tabliczki EMT ... siedzą pewnie po wsunięciu w uchwyt
  • Tabliczki wtykane EMT ... do opisywania różnych tulei oznaczeniowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830242
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356632997
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij