Tuleje do oznaczania przewodów - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU - 0830202

Tuleje do oznaczania przewodów, mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: rozsunąć, do styków o szerokości: 5,2 mm, zakres średnicy kabli: 1,5 - 3,2 mm, wielkość pola opisowego: 12 × 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-WMS ... oferuje oznaczniki do nawlekania na przewód
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo, precyzyjnie i szybko opisywać drukarkami THERMOMARK CARD i BLUEMARK LED
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830202
Jednostka opakowania 8 pcs
Minimalne zamówienie 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356629867
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij