Etykieta o wysokiej elastyczności - EMLF (108XE)R TR CUS - 0830186

Rysunek przedstawia wariant w kolorze białym

Etykieta o wysokiej elastyczności, możliwość zamówienia: wierszami, przezroczysty, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 108 x 40000 mm

Cena:

694.87 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Bardzo wysoka jakość optyczna etykiety
  • W zakresie temperatur od -50°C do 110°C do ośmiu lat odporności na wpływy zewnętrzne
  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki EMLF indywidualnie według instrukcji klienta
  • Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830186
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628280
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij