Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem - EMLS (20X20)R SR CUS - 0830172

Rys. przedst. wersję artykułu

Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem, możliwość zamówienia: wierszami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 20 × 20 mm

Cena:

654.74 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLS... indywidualnie wg instrukcji klienta
  • Gwarancja funkcji Funkcja Safety do 80°C
  • Materiały EMLS... znajdują się na liście UL
  • Etykieta chroniona przed manipulacją, stosowana np. jako tabliczka znamionowa lub etykieta pieczęciowa
  • Przy odrywaniu oddziela się część warstwy metalizowanej i pozostawia trójkątny wzór na etykiecie i podłożu
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830172
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628037
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij