Etykieta z tkaniny - EMLC (51X25)R YE CUS - 0830165

Rysunek przedstawia wariant EMLC (15x9)R w kolorze białym

Etykieta z tkaniny, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 51 × 25 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLC indywidualnie według instrukcji klienta
  • Folia tkaninowa o bardzo małych siłach odwodzących
  • Materiał bezhalogenowy
  • Umożliwia przyklejanie etykiety na krawędziach i zaokrągleniach
  • W zakresie temperatur od -50°C do 150°C od roku do dwóch lat odporności na wpływy zewnętrzne
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830165
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627566
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij