Płyta grawerska - GPK/SK 296X200X1,5 YE/RD - 0830147

Rysunek przedstawia różnokolorowe warianty artykułu

Płyta grawerska, Płyta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 296 × 200 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830147
Jednostka opakowania 12 pcs
Minimalne zamówienie 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356632478
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,107 KGM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij