Szyld z tworzywa sztucznego - US-EMLP (11X9) YE CUS - 0830074

Rysunek przedstawia wariant US-EMLP (20x9)

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 11 × 9 mm

Cena:

1688.50 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie oznaczniki urządzeń US-EMLP... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830074
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 260 (C-5-2013)
GTIN 4046356614368
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij