Szyldzik zapadkowy - US-EMP (85,6X54) YE CUS - 0830059

Rysunek przedstawia wariant produktu

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 85,6 × 54 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie oznaczniki urządzeń US-EMP... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830059
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 263 (C-5-2013)
GTIN 4046356614207
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij