Oznaczniki kablowe - US-WMTB (29X8) CUS - 0830011

Rysunek przedstawia wersję US-WMTB (24x5)

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: nawlec, średnica kabla: >13 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

Cena:

1302.18 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczniki przewodów US-WMTB... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0830011
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613507
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij