Oznaczniki kablowe - US-WMT (30X4) CUS - 0829992

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 1,5 - 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMT... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG/PATO
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki UniSheet indywidualnie według instrukcji klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0829992
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 189 (C-5-2013)
GTIN 4046356613163
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij