Oznacznik do zacisków - UCT-TM 10 GN CUS - 0829629

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 × 9,6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi rowkami na tabliczki
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0829629
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 85 (C-5-2013)
GTIN 4046356597784
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij