Uchwyty tabliczek - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559

Profil, samoprzylepny, 1000mm długości, do osadzania materiału UC i US, 15 mm wysokości

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0829559
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Strona katalogu Strona 352 (C-3-2017)
GTIN 4046356614900
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
Numer taryfy celnej 39169090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij