Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków - GBS 5-25X5 - 0829126

Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Zatrzaskiwany we wszystkich złączach z dużym środkowym wpustem na tabliczkę
  • Wielkopowierzchniowy opis wykonuje się za pomocą etykiet albo ręcznie pisakiem B-STIFT albo X-PEN
  • Ergonomiczne oznaczanie grupowe bezpośrednio na złączu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0829126
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Strona katalogu Strona 161 (C-3-2017)
GTIN 4046356547444
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij