Oznacznik przewodów - UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS - 0829058

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 - 2,1 mm, wielkość pola opisowego: 21 × 3 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
  • Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0829058
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538626
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij