Oznaczniki kablowe - US-WMTB (29X8) - 0828772

Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: nawlec, średnica kabla: > 13 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMTB... oferuje oznaczniki do mocowania popularnymi opaskami kablowymi
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo, szybko i ekonomicznie opisać drukarką THERMOMARK CARD
  • Wstępne wykrawane paski oznaczeniowe dają się łatwo oddzielać i łatwo montować
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0828772
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559898
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
Numer taryfy celnej 39204910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij