Tabliczka ze stali nierdzewnej - KMV CUS - 0828493

Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 1 - 63 mm, wielkość pola opisowego: 65 x 19 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
  • Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
  • Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt
  • Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0828493
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 223 (C-5-2013)
GTIN 4046356512640
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij