Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych - UC-WMCO 5,8 TOOL - 0827805

Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,9-5,8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0827805
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356440714
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 82055980
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij