Uchwyty tabliczek - CARRIER-EMP 22 (27X8) - 0827445

Rys. przedst. wersję artykułu

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: Śruby, nity, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 × 8 mm

Cena:

136.66 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Do oznaczania uchwytu tabliczki CARRIER-EMP 22  przygotowano tabliczki montowane na wcisk UC-/US-EMP...
  • Stosowane do wszystkich przycisków i łączników o średnicy 22mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0827445
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356446532
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij